Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9005610000 - STRIPAX 16
Stückliste
Weidmueller 9005610000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9005610000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STRIPAX 16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abisolierwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 16 mm², 25 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.
GTIN
4008190183875
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI997
max. Abisolierdurchmesser (AWG)
6
AAI998
min. Abisolierdurchmesser (AWG)
10
AAI999
max. Abisolierbereich (Durchmesser)
4.500 mm
AAJ000
min. Abisolierbereich (Durchmesser)
2.590 mm
AAJ001
max. Abisolierbereich (Querschnitt)
16 mm²
AAJ002
min. Abisolierbereich (Querschnitt)
6 mm²
AAL297
Abisolierlänge einstellbar
Ja
AAL442
Drahtschneider vorhanden
Ja
AAL756
Tiefe der Kerbe einstellbar
Ja
AAL786
Längsschnitt vorhanden
Nein
AAM054
Rundschnitt vorhanden
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
AAM138
Spiralschnitt möglich
Nein
BAA018
Länge
190 mm
BAC680
max. Querschnitt
6 mm²
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.170 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
82032000
URL
URL