Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
9005610000 - STRIPAX 16
Lista materiale
Weidmueller 9005610000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9005610000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STRIPAX 16
DESCSHORT
Description short
Utensile spellafili, Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC, 16 mm², 25 mm
DESCLONG
Description long
Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.
GTIN
GTIN-Code
4008190183875
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI997
max. strip diameter (AWG)
6
AAI998
min. strip diameter (AWG)
10
AAI999
max. strip range (diameter)
4.500 mm
AAJ000
min. strip range (diameter)
2.590 mm
AAJ001
max. strip range (cross-section)
16 mm²
AAJ002
min. strip range (cross-section)
6 mm²
AAL297
strip length adjustable
Yes
AAL442
wire cutter present
Yes
AAL756
depth of notch adjustable
Yes
AAL786
longitudinal section present
No
AAM054
round edge present
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
AAM138
spiral cut possible
No
BAA018
length
190 mm
BAC680
Max. cross section
6 mm²
BAD383
Insulation present
Yes
AAF040
Mass
0.170 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
82032000
URL
URL
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD