svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 9005610000
Weidmüller
Plant equipment, tool
Hand tool
Edge cutter, cutter
Wire stripper pliers
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/21/04/37/06/9005610000.prj},{NB=9005610000},{MANUID=9005610000},{AAI997=6},{AAI998=10},{AAI999=4.500},{AAJ000=2.590},{AAJ001=16},{AAJ002=6},{BAA018=190},{BAC680=6},{AAF040=0.170},{AAD931=82032000},{AAO676=9005610000},{AAO663=4008190183875},{PREVIEW=../../../../_pool_/fa/aa/90056100009999.png},{MANUTYPEDESC=STRIPAX 16},{DESCSHORT=Stripping tool, Flexible and solid conductors with PVC insulation, 16 mm², 25 mm},{DESCLONG=Stripping tool with automatic self-adjustment for precise and fast stripping of conductors.},{GTIN=4008190183875},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAL297=Yes},{AAL442=Yes},{AAL756=Yes},{AAL786=No},{AAM054=No},{AAM090=No},{AAM138=No},{BAD383=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Stripping tool}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
9005610000 - STRIPAX 16
Bill of material
Weidmueller 9005610000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
9005610000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STRIPAX 16
DESCSHORT
Short Description
Stripping tool, Flexible and solid conductors with PVC insulation, 16 mm², 25 mm
DESCLONG
Long Description
Stripping tool with automatic self-adjustment for precise and fast stripping of conductors.
GTIN
4008190183875
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAI997
max. strip diameter (AWG)
6
AAI998
min. strip diameter (AWG)
10
AAI999
max. strip range (diameter)
4.500
mm
AAJ000
min. strip range (diameter)
2.590
mm
AAJ001
max. strip range (cross-section)
16
mm²
AAJ002
min. strip range (cross-section)
6
mm²
AAL297
strip length adjustable
Yes
AAL442
wire cutter present
Yes
AAL756
depth of notch adjustable
Yes
AAL786
longitudinal section present
No
AAM054
round edge present
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
AAM138
spiral cut possible
No
BAA018
length
190
mm
BAC680
Max. cross section
6
mm²
BAD383
Insulation present
Yes
AAF040
Mass
0.170
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
82032000
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청