Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
90120
Bill of material
901200121
PN
Part Number
901200121
DESC
Description
2.54mm Pitch C-Grid III Header, Single Row, Vertical, 1 Circuit, Tin (Sn) Plating
CIRCUITS
Circuits
1
CURRENT
Maximum Current
3.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen