Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
90120
Bill of material
901200121
PN
Part Number
901200121
DESC
Description
2.54mm Pitch C-Grid III Header, Single Row, Vertical, 1 Circuit, Tin (Sn) Plating
CIRCUITS
Circuits
1
CURRENT
Maximum Current
3.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés