Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9018490000 - CTX CM 1.6/2.5
Stückliste
Weidmueller 9018490000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9018490000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CTX CM 1.6/2.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpwerkzeug, gedrehte Kontakte, 0.14 mm², 4 mm², W-Crimp
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.
GTIN
4008190884598
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
0
AAY811
URI des Produkts
4008190884598
AAF040
Masse
0.680 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
82032000
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen