Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
9030 - 1'' Square Right Angle - Double Twin Flanged Tube
Bill of material
9030-145
PN
Part No.
9030
MODEL
Model
9030
MAT
Material
6105-T5
FIN
Finish
Clear Anodize
LS
Length Type Selection
L
Length (0.005 Inch Increment for Custom Length Type)
Inch
W
Weight Per Ft.
.426 lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型