Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
90325
Bill of material
903250026
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
1.2 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Molex
    90816
    Molex
    90814
    Molex
    90779
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей