Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9069-77 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9069-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9069-77
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz, halogenfrei
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
54.5 mm
FL
Fräsloch Ø
74 mm
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
ABSTAND
Geräteschraubenabstand
60 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
4
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
5
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
69.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536227
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose Schallschutz, 54,5 mm hoch, halogenfrei (9069-77) Gerätedose-Verbindungsdose für Wände mit erhöhter Schallschutzanforderung Für Schallschutzwände bis 77 dB DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Schallschutz-Ummantelung Fräsloch 74 mm auf Kombinationsabstand 71 mm kürzbar, Schraubabstand 60 mm, Einbautiefe 54,5 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand, für Plattenstärken 7-40 mm für max. 4 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm Hersteller/Typ Kaiser 9069-77 Einheit: St
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen