Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
911572 - ALEV 125/15K-SG-AS
Stückliste
911572
ALEV_125_15K_SG_AS
ALEV 125/15K-SG-AS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
911572
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ALEV 125/15K-SG-AS
EAN
4047526347284
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.616 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
ja
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    231191 - ALTH 100/15K
    Blickle
    266197 - GTH 125/15K
    Blickle
    563114 - ALTH 125/15K-AS
    Blickle
    265710 - ALTH 125/15K
    MÄDLER
    MAE-TR-BR-PU - Transportrollen, Bockrollen mit Lochplatte, PU-Bandage
    Blickle
    265736 - ALTH 200/20K
Previews
3D
2D
Download CAD models