Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
9119AA2 - Piezo-Mehrkomponenten-Dynamometer," hochempfindlich"
Stückliste
KISTLER Typ 9119AA2
TYP
Typ
9119AA2
M
Messbereich
Fx=-4.00...4.00 Fy=-4.0 ...4.00 Fz=-4.00...4.00 kN
BA
Bauart
Kraftmessplatte / Dynamometer
AA
Anzahl Achsen
3
MA
Messmodus
Direkt
BT
Betriebstemperaturbereich
-20...70 °C
L
Länge
107.0 mm
B
Breite
80.0 mm
H
Höhe
26.0 mm
SA
Genauigkeitsklasse
67 IP
KIA
Kabel ist auswechselbar
Ja
AN
Anschluss
Stecker
SAP
Materialnummern
000000000018017665
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen