9150.160253
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Indexable Milling Cutters and End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/wende-20und20wechselschneidplattenfre4ser/9150.prj},{NB=9150.160253},{SHA256=wzXguS9j6wRzfqUteEcXNNKKFcGMVP1TKdt1XyrCx88=},{INAME=9150_160253_gen},{NAME=9150_160253_gen},{DOC=9150/9150_160253.pdf},{NSM=DIN4000-87},{J21=9150.160253},{J22=Fräskörper mit runden Wendeschneidplatten},{J3=F},{BLD=4},{J6=SAE00800015},{J8=FPL, FNU},{A1=10},{B2=3},{B3=25},{B5=43},{C11=SAE},{C12=0},{C2=0080},{C3=8},{F1=R},{F22=3},{G4=3},{H22=1},{DXF=9150/9150_160253.dxf},{XML=9150/9150_160253.xml},{CSV=9150/9150_160253.csv},{STP=9150/9150_160253_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
9150
Bill of material
9150.160253
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-87
J21
Item.ID
9150.160253
9150.160253
J22
Item.Name
Fräskörper mit runden Wendeschneidplatten
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
4
J6
Connection Code, Machine Side
SAE00800015
SAE00800015
J8
Treatment
FPL, FNU
A1
Cutting Diameter
10
10
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
3
mm
B3
Protruding Length
25
25
mm
B5
Overall Length
43
43
mm
C11
Connection Type, Machine Side
SAE
C12
Connection Form, Machine Side
0
C2
Connection Size, Machine Side
0080
0080
C3
Connection Diameter, Machine Side
8
8
mm
F1
Cutting Direction
R
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
3
3
G4
Section Radius
3
mm
H22
Coolant Exit Style Code
1
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청