Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
915943 - L-ALB 125K
Stückliste
915943
L_ALB_125K
L-ALB 125K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
915943
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
L-ALB 125K
EAN
4047526347680
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
150 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.078 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
braun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    915941 - L-ALB 125K-FI
    Blickle
    917933 - L-ALB 101K
    Blickle
    939577 - L-ALB 101K-ST-FS
    Blickle
    917951 - L-ALB 101K-FI
    Blickle
    614115 - L-ALTH 125K-AS
    Rollenbau
    SMT/SMST/SMSST-PEK - Lenkrolle mit Totalfeststeller
    Robotunits
    CAS 1_ _ 0 - Lenkrolle mit Platte und Feststeller
    JW Winco
    L-ALTH - Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top plate fitting, heavy duty wheel with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with aluminium wheel centre
Previews
3D
2D
Download CAD models