Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
9170B - Rotierendes 4-Komponenten Zerspankraft-Dynamometar RCD
Stückliste
KISTLER Typ 9170B1110I111
TYP
Typ
9170B
SA
Spindeladapter (integriert)
WA
Werkzeugaufnahme (integriert)
Spannzangenaufnahme ER (DIN 6499 – B32)
MS
Messsystem
LZ
Lizenzkonfigurationen
Kauf von Hardware und Lizenzen
LZ1
Lizenzkonfigurationen
Abtastrate 2,5 kHz, 5 kHz, 10 kHz
LZ2
Lizenzkonfigurationen
Kanäle Fz und Mz aktiv
LZ3
Lizenzkonfigurationen
Kanäle Fx und Fy aktiv
S
Drehzahl, max.
≤16 000 min-1
M
Messbereich 1, nomina
Fx, Fy=–500...500, Fz=–2 500...2 500 N
MZ
Messbereich 1, nomina
Mz=–10...10 N*m
M2
Messbereich 2, nomina
Fx, Fy=–1 000...1 000, Fz=–5 000...5 000 N
MZ2
Messbereich 2, nomina
Mz=–20...20 N*m
M3
Messbereich 3, nomina
Fx, Fy=–2 500...2 500, Fz=–10 000...10 000 N
MZ3
Messbereich 3, nomina
Mz=–50...50 N*m
M4
Messbereich 4, nomina
Fx, Fy=–5 000...5 000, Fz=–20 000...20 000 N
MZ4
Messbereich 4, nomina
Mz=–100...100 N*m
SV
Versorgungsspannung
5 V
RNG
Bereich
≤5 m
TRTP
Übertragungsart
GFSK
W
Gewicht (nur Rotor)
2 kg
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen