Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
9170B - Wireless 4-Component
Nomenclature
KISTLER Typ 9170B1110I111
TYP
Type
9170B
SA
Adaptateur de broche (intégré)
WA
Werkzeugaufnahme (integriert)
Collet holder ER 1
MS
Système de mesure
LZ
License configuration
Initial buy of hardware and licenses I
LZ1
License configuration
Sampling rate 2.5 kHz, 5 kHz, 10 kHz
LZ2
License configuration
Channels Fz und Mz activated
LZ3
License configuration
Channels Fx und Fy activated
S
Speed, max.
≤16 000 min-1
M
Measuring range 1, nominal
Fx, Fy=–500...500, Fz=–2 500...2 500 N
MZ
Measuring range 1, nominal
Mz=–10...10 N*m
M2
Measuring range 2, nominal
Fx, Fy=–1 000...1 000, Fz=–5 000...5 000 N
MZ2
Measuring range 2, nominal
Mz=–20...20 N*m
M3
Measuring range 3, nominal
Fx, Fy=–2 500...2 500, Fz=–10 000...10 000 N
MZ3
Measuring range 3, nominal
Mz=–50...50 N*m
M4
Measuring range 4, nominal
Fx, Fy=–5 000...5 000, Fz=–20 000...20 000 N
MZ4
Measuring range 4, nominal
Mz=–100...100 N*m
SV
Supply voltage (charging)
5 V
RNG
Range
≤5 m
TRTP
Transmission type
GFSK
W
Weight (rotor only)
2 kg
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés