국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
920 3.500
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_920.prj},{NB=920 3.500},{J21=920 3.500},{A21=3.500},{A3=0.600},{A8=3.000},{B1=12},{B2=20.000},{B3=56},{C12=21},{C3=4.000},{D7=0.005},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9009200035000},{ID12100=0},{B4=1.200},{C14=0},{C15=5},{C2=40},{C33=-0.030},{C4=31.100},{G21=4},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEFORMER},{J22=HSS-E S-GFO M 3,5 DIN2174RN C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=M},{A5=6GX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00402105},{J61=ZYL21F4000h$09},{DATE=2018-09-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009200035000.dxf},{ID10003=9009200035000.stp},{ID10004=9009200035000_prop.xml},{ID10005=A_9009200035000.xml},{ID11001=HSS-E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
920 - DIN 371~ S GEWINDEFORMER
Bill of material
920 3.500
J21
Identifizierende Bestellnummer
920 3.500
920 3.500
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEFORMER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E S-GFO M 3,5 DIN2174RN C
HSS-E S-GFO M 3,5 DIN2174RN C
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
DIN 371~
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
3.500
3.500
mm
A3
Gewindesteigung
0.600
0.600
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6GX
A8
Schlüsselweite
3.000
3.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
12
12
mm
B2
Nutzlänge
20.000
20.000
mm
B3
Gesamtlänge
56
56
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.000
4.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.005
0.005
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00402105
ZYL00402105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4000h$09
ZYL21F4000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 920 - Slotted pan head screws with small head
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청