Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
9232A... - Extensomètre de surface
Nomenclature
KISTLER type 9232A
TYP
Type
9232A
OPT
Option
AN
Connectique
KIAG 10-32 neg.
M
Plage de mesure
-600...600 µe
U
Surcharge
-900...900 µe
KM1
Plage de mesure étalonnée
0...300 µe
KM2
Plage de mesure étalonnée
0...-300 µe
EP
Sensibilité
≈-80 pC/µe
L
Linéarité
≈≤±2 %FSO
H
Hystérésis
≤±3 %FSO
EI
Fréquence propre
≥12 kHz
BIM
Sensibilité aux accélérations en direction transversale
≤±0.03 με/g
BIQ
Sensibilité aux accélérations en direction de la fixation
≤±0.02 με/g
BIB
Sensibilité aux accélérations en direction de la mesure
≤±0.01 με/g
BT
Plage de température de service
0...70 °C
I1
Résistance d'isolement à 20 °C
≤10
I2
Résistance d'isolement à 70 °C
≤0.01
S
Classe de protection (avec câble de connexion)
IP65
GW
Poids
0.18 kg
SAP
Material numbers
000000000018007469
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here