Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
928091 - LKRA-POES 102KF-11-SG
Stückliste
928091
LKRA_POES_102KF_11_SG
LKRA-POES 102KF-11-SG
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
928091
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-POES 102KF-11-SG
EAN
4047526382513
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
120 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
133 mm
PLATTE
Plattengröße
57 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.598 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
55 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    226076 - LRA-VPA 100G
    Blickle
    848792 - LKRA-PATH 101KF-GS12
    Blickle
    608513 - LKRA-VPA 101G-11-FA-E12
    Blickle
    576561 - LKRA-POA 100K-11
    Blickle
    848930 - LKPA-PATH 101KF-ELS
    Blickle
    224154 - LKRA-VPA 101K-11-EL-FA-E13
Previews
3D
2D
Download CAD models