Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
9290
Stückliste
9290.05207
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-88
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Fräskörper mit Time-S4-Cut Wendeschneidplatten
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC, FPL, FNU
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schnitttiefe, max.
8.5 mm
B5
Gesamtlänge
45 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
FDA
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
2
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
F1
Schneidrichtung
R
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen