Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9300-02 - Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings
Bill of material
9300-02
CNSORDERNO
Art. No.
9300-02
BZ
Type
Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings, for ceiling exit Ø 75 mm, Ø 120 x 90 mm
LOD
Level of Details
LDM
Ceiling exit (CE) Ø
75 mm
T
Depth
90 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
120 mm
RSEB
installation from rear, cut hole Ø
79 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
125 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456142510
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC000414
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)