Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9300-02 - Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings
Bill of material
9300-02
CNSORDERNO
Art. No.
9300-02
BZ
Type
Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings, for ceiling exit Ø 75 mm, Ø 120 x 90 mm
LOD
Level of Details
LDM
Ceiling exit (CE) Ø
75 mm
T
Depth
90 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
120 mm
RSEB
installation from rear, cut hole Ø
79 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
125 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456142510
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей