Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9300-22 - Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings
Bill of material
9300-22
CNSORDERNO
Art. No.
9300-22
BZ
Type
Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings, for ceiling exit up to Ø 86 mm, with mineral fibreboard, Ø 120 x 90 mm
LOD
Level of Details
LDM
Ceiling exit (CE) Ø
0-86 mm
T
Depth
90 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
120 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
241 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470347
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели