Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9300-22 - Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings
Bill of material
9300-22
CNSORDERNO
Art. No.
9300-22
BZ
Type
Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings, for ceiling exit up to Ø 86 mm, with mineral fibreboard, Ø 120 x 90 mm
LOD
Level of Details
LDM
Ceiling exit (CE) Ø
0-86 mm
T
Depth
90 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
120 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
241 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470347
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD