Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
93050
Bill of material
930504501
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
2.0, 4.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin A
ROWS
Number of Rows
1
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Molex
    93051
    TE Connectivity
    Wire-to-Board Headers & Receptacles
    Molex
    93334
    Molex
    93466
    Molex
    93071
    Molex
    93070
    Molex
    93270
    TE Connectivity
    9-1971817-3
    Molex
    91717
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen