Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
93050
Bill of material
930504501
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
2.0, 4.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin A
ROWS
Number of Rows
1
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Molex
    93051
    TE Connectivity
    Wire-to-Board Headers & Receptacles
    Molex
    93334
    Molex
    93466
    Molex
    93071
    Molex
    93070
    Molex
    93270
    TE Connectivity
    9-1971817-3
    Molex
    91717
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей