Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9320-10 - Einbaugehäuse ThermoX® LED
Stückliste
9320-10
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9320-10
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse ThermoX® LED
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
75 mm
FSEB
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø
74 mm
MAXD
max. Deckenauslass (DA) Ø
70 mm
MAXE
max. Einbautiefe der LED-Leuchten
60 mm
MAXL
max. Lampenleistung
6.6 Watt
LSF
Leitungseinführungen
1 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
44.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.726 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544628
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse ThermoX® LED Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 70 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 70 mm) Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 60 mm) Lampenleistung max. 6,6 W Gehäuseeinbauhöhe 75 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 74 mm Artikelnummer: 9320-10 / E-No.: 920 849 509
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés