Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9320-20 - Installation housing ThermoX® LED
Bill of material
9320-20
CNSORDERNO
Art. No.
9320-20
BZ
Type
Installation housing ThermoX® LED, for lmnrs CO up to Ø 81mm, ET up to 60mm, Housing dimensions Ø 86 x 75 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
75 mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
86 mm
MAXD
max. ceiling exit (DA) Ø
81 mm
MAXE
max. installation depth for the LED luminaires
60 mm
MAXL
max. lamp output
8 Watt
LSF
Cable entries
3 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
51 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.775 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545762
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей