Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9320-20 - Scatola da incasso ThermoX® LED
Lista materiale
9320-20
CNSORDERNO
Art. No.
9320-20
BZ
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® LED
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
75 mm
FSEB
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
86 mm
MAXD
uscita a soffitto massima (DA) Ø
81 mm
MAXE
Profondità massima d'incasso della lampada LED
60 mm
MAXL
Potenza massima della lampada
8 Watt
LSF
Introduzione per cavi
3 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
51 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.775 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545762
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola d'incasso ThermoX® LED Uscita per lampada 81 mm (nel caso di uscita quadrata o rettangolare, diagonale max. 81 mm) Altezza d'incasso max. della lampada 60 mm Potenza max. lampada 8 W Profondità d'incasso della scatola 75 mm per montaggio dalla fronte nei soffitti sospesi, foro Ø 86 mm Numero d'articolo: 9320-20 / E-No. 920 849 529