Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
937387 - GVUN 100/20H7
Stückliste
937387
GVUN_100_20H7
GVUN 100/20H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
937387
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GVUN 100/20H7
EAN
4047526367572
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.005 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Rollenbau
    H - Antriebsrad
    Blickle
    937392 - GVUN 252/40H7
    Blickle
    697532 - GVUN 150/30H7
    Blickle
    462226 - RTH 230x110/80x25
    Bando
    100 mm
    Blickle
    754340 - GBN 101/25H7
Previews
3D
2D
Download CAD models