Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
94 Pneumatic Series (to 1590 lb/ea)
Bill of material
94SF16809SBBLS
PN
Part Number
94SF16809SBBLS
SER
Series
94 Pneumatic Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7-1/2'' x 6-1/2''
TT
Wheel Type
SF - Pneumatic (Black)
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
5 英寸
WB
Bearing Type
Taperd Roller
BR
Brake Type
SLO
Swivel Lock
CAP
Capacity
1300 lbs.
H
Mount Height
19 1/8 英寸
SL
Swivel Lead
4 英寸
R
Swivel Radius
12 1/4 英寸
WEIGHT
Weight
44 1/4 lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型