Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
940687 - DK-LS-3
Stückliste
940687
DK_LS_3
DK-LS-3
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
940687
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DK-LS-3
EAN
4047526368500
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.574 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Drehkranz
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models