Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
940BBL
Bill of material
940BBL-LZ75
CNSORDERNO
Order number
940BBL-LZ75
AW
Available wheels
D
Diameter of wheel
75
H
Height
108~102 mm
AB
Mounting plate
70x42 mm
XY
Pitch of mounting hole
56x28
P
Diameter of mounting hole
6.5 mm
E
Offset
29~30.3 mm
RT
Radius of turning
70
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés