Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
9456S - 1K PE-Kraftsensor, Vorspannset 9456S
Stückliste
KISTLER Typ 9456S
TYP
Typ
9456S
ST
Sensor Typ
9091
MS
max. Spannung Vorspannschraube
730 kN
SSA
Optionales Zubehör Typ Schraubenschlüsseladapter
nicht benötigt
IS
Optionales Zubehör Typ Isolierscheibe
9456A1
L
Superschraubenlänge S
140 mm
SAP
Materialnummern
000000000018045643
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen