Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9457930750 - SAIL-VSB-7.5U
Lista materiałowa
Weidmueller 9457930750
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9457930750
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-VSB-7.5U
DESCSHORT
Description short
Przewód czujnika-siłownika (zmontowany) Liczba biegunów: 3, LED: Tak, Długość kabla: 7.5 m, Ekranowane: Nie
DESCLONG
Description long
Zmontowany przewód czujnik-siłownik do podłączenia czujników lub elementów wykonawczych oraz do transmisji danych. Złącza wtykowe są formowane i testowane.
GTIN
4032248877683
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB762
Length of the preassembled line
7.500 m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
80 °C
AAB913
max. permissible cable outside temperature, when moving
80 °C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
IP66 °C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-25 °C
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC133
Radial networked
No
AAC202
Material of the contact coat
Tin
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
AAF726
rated current
4 A
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAT080
Pole number
3
AAW068
Resistant to welding beads
No
AAW072
Torsion-resistant
0
BAB378
Color of coat
black
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
No
BAG101
Status display present
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.430 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010