Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9459-05 - Fire protection ceiling seal DS 90/74 mm
Bill of material
9459-05
CNSORDERNO
Art. No.
9459-05
BZ
Designation
Fire protection ceiling seal DS 90/74 mm
LOD
Level of Details
EO
Installation opening Ø
100 mm
DS
Ceiling thickness
150 - 300 mm
LF
Cable entries
Full capacity (Inner diameter 40 mm)
ETAZ
ETA approval
ETA-14/0159
VKFZ
VKF approval
25349
PVCR
PVC conduits up to
M40
ENO
E-Number
121 819 035
CNSMASSEXACT
Individual net weight
616 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
4.131 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544697
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD