Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9463-15 - One-gang box HWD B15
Bill of material
9463-15
CNSORDERNO
Art. No.
9463-15
BZ
Type
Fire protection one-gang box HWD B15, for shipbuilding walls B15
LOD
Level of Details
INFOTEXT
Infotext
T
Depth
44 mm
FR
Cut hole Ø
74 mm
KA
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71 mm
GSAB
Fixing screw spacing
60 mm
LF13
Conduit entries up to Ø 13 mm
4
FP
For panel thickness
7 - 40 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
63.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533554
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей