Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9464-50 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9464-50
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9464-50
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
54.5 mm
FL
Fräsloch Ø
74 mm
ABSTAND
Geräteschraubenabstand
60 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
4
DIBTZ
DIBt-Zulassung
Z-19.21-1788
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
73.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.508 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456535381
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen