Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9464-50 - Fire prot. ceil. one-gang junction box
Bill of material
9464-50
CNSORDERNO
Art. No.
9464-50
BZ
Type
Fire prot. ceil. one-gang junction box
LOD
Level of Details
T
Depth
54.5 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
DIBTZ
DIBt approval
Z-19.21-1788
CNSMASSEXACT
Individual net weight
73.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.508 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456535381
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD