Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9464-50 - Fire prot. ceil. one-gang junction box
Bill of material
9464-50
CNSORDERNO
Art. No.
9464-50
BZ
Type
Fire prot. ceil. one-gang junction box
LOD
Level of Details
T
Depth
54.5 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
DIBTZ
DIBt approval
Z-19.21-1788
CNSMASSEXACT
Individual net weight
73.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.508 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456535381
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей