Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9473-95 - Bloc de réservation
Nomenclature
9473-95
CNSORDERNO
No art.
9473-95
ENO
E-nombre
121819058
BZ
Désignation
Protection incendie, coffrage, Ø 100 mm, Hauteur 300 mm
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
Bloc de réservation pour système de cloisonnement DS 90 / 74 mm, El 30-90 Pour ouverture de passage précises. Pour épaisseurs de plafond de 150 - 300 mm. Numéro d'article: 9473-95 / E-No 121 819 058
DM
Diamètre
100 mm
DS
Epaisseur de plafond
150 - 300 mm
CNSMASSEXACT
poids
43.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.039 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544925
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés