Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9473-95 - Formwork body for DS 90 / 74 mm
Bill of material
9473-95
CNSORDERNO
Art. No.
9473-95
ENO
E number
121819058
BZ
Designation
Fire protection, formwork units, Ø 100 mm, height 300 mm
LOD
Level of details
INFOTEXT
Infotext
Formwork unit for ceiling seal system DS 90 / 74 mm, El 30-90 Cuts matching component openings. For ceiling thicknesses 150 - 300 mm. Art. No.: 9473-95 / E No 121 819 058
DM
Diameter
100 mm
DS
Ceiling thickness
150 - 300 mm
CNSMASSEXACT
Weight
43.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.039 l
CNSEAN
EAN code
4013456544925
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей