Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9473-96 - Ceiling penetration sealing systems DS 90 / 120 mm and DS 90 / 74 mm
Bill of material
9473-96
CNSORDERNO
Art. No.
9473-96
ENO
E-Number
121819068
BZ
Type
Fire protection, formwork units, Ø 150 mm, height 300 mm
LOD
Level of Details
INFOTEXT
Infotext
Schalungskörper für Deckenschott System DS 90 / 120 mm, El 30-90 Schafft passende Bauteilöffnungen. Für Deckenstärken 150 - 300 mm. Artikelnummer: 9473-96 / E-No 121 819 068
DM
Diameter
150 mm
DS
Ceiling thickness
150 - 300 mm
CNSMASSEXACT
Weight
92.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
10.379 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544932
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей