Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9498-77 - HWD 90 Calcestruzzo locale
Lista materiale
9498-77
CNSORDERNO
Art. No.
9498-77
BZ
Designazione
Scatola per pareti antincendio con intercapedine Quickbox® HWD 90 1x1, Ø 83 mm, per pareti ainticendio con intercapedino EI30-EI90, 83x83x50 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
83 mm
B
Larghezza
83 mm
T
Profondità
50 mm
CNSMAT
Materiale
IG, PC / ABS
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
K
Combinazione
1x1
FR
ø Buco di trapano
83 mm
VKF
Omologazione AEAI
21042
ENO
E-Numero
155012029
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
77.9 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536425
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox Maxi HWD 90 Per pareti antincendio El 30-90 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 83 x 83 x 50 mm Di IG, PC/ABS, senza alogeni, Certificazione AEAI applicato Foro Ø: 83mm Combinazione: 1x1 Numero d'articolo: 9499-77 / E-No.: 155 012 029
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD