카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
95-10309-19-2
Caster Concepts
Casters
Flanged Wheel Casters
Powered by
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/flanged_wheel/95_f_dual_std_asmtab.prj},{NB=95-10309-19-2},{BEARCAP=12000},{SERIES=95},{CT=Dual Flanged},{WD=10.00},{WW=3.00},{WT=Dual Flanged Cast Iron},{OH=14.50},{BRNG=Precision Tapered},{WGHT=150},{C=12.00},{D=5.00},{E=6.00},{XTPS=8.5},{YTPS=8.5},{XBHS=7},{YBHS=7},{PPATH=95_f_dual_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
95 Series Dual Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
95-10309-19-2
PN
Reference Number
95-10309-19-2
BEARCAP
Capacity
12000
lbs
SERIES
Series
95
CT
Caster Type
Dual Flanged
WD
Dia.
10.00
인치
WW
Width
3.00
인치
WT
Material
Dual Flanged Cast Iron
OH
OAH
14.50
인치
BRNG
Bearing
Precision Tapered
WGHT
Wt.
150
lb
C
C Flange Dia.
12.00
인치
D
D Width Over Flanges
5.00
인치
E
E Wheel Hub Length
6.00
인치
XTPS
X Top Plate Size
8.5
인치
YTPS
Y Top Plate Size
8.5
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청