Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
95 Series Dual Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
95-10309-19-2
PN
Reference Number
95-10309-19-2
BEARCAP
Capacity
12000 lbs
SERIES
Series
95
CT
Caster Type
Dual Flanged
WD
Dia.
10.00 英寸
WW
Width
3.00 英寸
WT
Material
Dual Flanged Cast Iron
OH
OAH
14.50 英寸
BRNG
Bearing
Precision Tapered
WGHT
Wt.
150 lb
C
C Flange Dia.
12.00 英寸
D
D Width Over Flanges
5.00 英寸
E
E Wheel Hub Length
6.00 英寸
XTPS
X Top Plate Size
8.5 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型