Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
95026-01 - Roulettes pivotantes en tôle d'acier à trou de fixation central avec bandage en caoutchouc souple
Nomenclature
95026-01-10125040
BEST
Référence
AUSF
Modèle
ROT
Rotation
RL
Type de palier
Kugellager
A
Longueur
mm
B
Largeur
40 mm
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
13 mm
D2
Diamètre
70 mm
H
Hauteur
mm
R
Longueur
mm
TFK
Charge admissible
150 kg
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.