Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
95026-01 - Swivel castors steel plate with soft rubber tyres
Bill of material
95026-01-10125040
BEST
Order No.
AUSF
version
ROT
Rotation
RL
wheel bearing
Kugellager
A
Length
mm
B
width
40 mm
D
diameter
mm
D1
diameter
13 mm
D2
diameter
70 mm
H
height
mm
R
Length
mm
TFK
load-carrying capacity
150 kg
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models