Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
95053 - Roue à bandage en caoutchouc élastique
Nomenclature
95053-200501
BEST
Référence
95053-200501
RL
Type de palier
roulement à bille
B
Largeur
35 mm
B1
Largeur
60 mm
D
Diamètre
200 mm
D1
Diamètre
20 mm
TK
Charge admissible
450 kg
GEW
Poids environ
1.5570 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495273198