카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
95161 - Ball transfer units with fastening holes,without housing
Bill of material
95161-1219
BEST
Order No.
FORM
Type
FORMTYP
Form-Type
MAT
Materials
DK
ball diameter
19 mm
D
diameter
50 mm
D1
diameter
61 mm
D2
diameter
6.5 mm
H
height
25 mm
H1
height
2 mm
A
Length
mm
BELKO
max. Belastung
120
BELKU
max. Belastung
80
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
H2
height
5 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드