Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
95300 - Nastri trasportatori piccoli con azionamento interno
Lista materiale
95300-010047100X1500
BEST
N. d'ordine
B
Larghezza
mm
L
Lunghezza
mm
BGS
Velocità del nastro m/min max.
11.5 m/min
GETU
Rapporto di trasmissione
1:47
BEL
carico max. kg
3 kg
GMATT
Materiale della cinghia lato trasporto
PVC liscio, Shore 70A
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84282000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD